Konfigurationsdaten
Index 8000 RMB Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8000:0 | RMB Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x32 (50dez) |
8000:01 | Mode0 enable filter | 0: Keine Filter aktiv. Die Klemme arbeitet Zyklussynchron 1: Die in Subindex 0x8000:11 bzw. 0x8000:12 gewählten Filtereinstellungen sind aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8000:02 | Mode1 enable filter (Nur EL3356-0010, EL3356-0090) | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8000:03 | Mode0 enable averager | Hardware Mittelwertfilter aktivieren | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8000:04 | Mode1 enable averager (Nur EL3356-0010, EL3356-0090) | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8000:05 | Symmetric reference potential | Symmetrische Messung einschalten | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8000:11 | Mode0 filter settings | 0: FIR 50 Hz | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:12 | Mode1 filter settings (Nur EL3356-0010;EL3356-0090) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:13 | Dynamic filter change time | Abtastrate für die dynamische Filterumschaltung. Skalierung in 0,01 ms (100 = 1 s) (nur wenn die Filter eingeschaltet sind und als Filter „dynamic IIR“ gewählt ist) | UINT16 | RW | 0x000A (10dez) |
8000:14 | Dynamic filter delta | Grenzwert für die dynamische Filterumschaltung. (nur wenn die Filter eingeschaltet sind und als Filter „dynamic IIR“ gewählt ist) | REAL32 | RW | 0x41A00000 (1101004800dez) = 20.0 |
8000:21 | Gain | Skalierfaktor | REAL32 | RW | 0x3F800000 (1065353216dez) = 1.0 |
8000:22 | Tara | Offset des Prozessdatenwertes | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) = 0.0 |
8000:23 | Rated output | Nennkennwert des Sensorelementes in mV/V | REAL32 | RW | 0x40000000 (1073741824dez) = 2.0 |
8000:24 | Nominal load | Nennlast des Kraftaufnehmers/Wägezelle/ect. (z. B. in kg oder N oder ..) | REAL32 | RW | 0x40A00000 (1084227584dez) = 5.0 |
8000:25 | Zero balance | Nullpunkt-Offset in mV/V | REAL32 | RW | 0x00000000 (0dez) = 0.0 |
8000:26 | Gravity of earth | Aktuelle Erdbeschleunigung (default 9.806650) | REAL32 | RW | 0x411CE80A (1092413450dez) = 9.806650 |
8000:27 | Scale factor | Über diesen Faktor kann das Prozessdatum umskaliert werden. Um z. B. die Anzeige von kg in g zu ändern, kann hier der Faktor 1000 eingetragen werden. | REAL32 | RW | 0x447A0000 (1148846080dez) = 1000.0 |
8000:28 | Reference load | Referenzgewicht für manuelles Kalibrieren | REAL32 | RW | 0x40A00000 (1084227584dez) = 5.0 |
8000:29 | Steady state window | Zeitkonstante für das „Steady state“ Bit (dient zur Ruheerkennung) | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8000:2A | Steady state tolerance | Toleranzfenster für das „Steady state“ Bit | UINT32 | RW | 0x00000005 (5dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8000:31 | Calibration interval | Kalibrierintervall für die automatische Kalibrierung der Klemme. Die Einheit ist 100 ms. Der kleinstmögliche Wert ist 5. (500 ms) Ein Wert von 0 schaltet die automatische Selbstkalibrierung aus. Dies ist auch über das Prozessdaten-Bit „Disable calibration“ möglich. | UINT16 | RW | 0x0708 (1800dez) |
8000:32 | Test interval | Dieses Register beinhaltet das Prüfintervall für den zyklischen Selbsttest der Klemme. Dieses Intervall ist immer ein vielfaches (Default: 10dez) des Kalibrierintervalls (0x8000:31). Somit ergibt sich im Auslieferungszustand ein Prüfintervall von 10 x 180 s = 1800 s. Über das Prozessdaten-Bit „Disable calibration“ kann der Selbsttest unterbunden werden. | UINT16 | RW | 0x000A (10dez) |
Index 8010 , 8020 AI Settings
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
80n0:0 |
AI Settings |
Max. Subindex |
UINT8 |
RO |
0x18 (24dez) |
80n0:01 |
Enable user scale |
Die Anwender Skalierung ist aktiv. |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) |
80n0:06 |
Enable filter |
Filter aktivieren |
BOOLEAN |
RW |
0x01 (1dez) |
80n0:0A |
Enable user calibration |
Freigabe des Anwender Abgleichs |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) |
80n0:0B |
Enable vendor calibration |
Freigabe des Hersteller Abgleichs |
BOOLEAN |
RW |
0x01 (1dez) |
80n0:11 |
User scale offset |
Offset der Anwenderskalierung |
INT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
80n0:12 |
User scale gain |
Gain der Anwenderskalierung. |
INT32 |
RW |
0x00010000 (65536dez) |
80n0:15 |
Filter settings |
Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x80n0:06) aktiv ist. |
UINT16 |
RW |
0x0000 (0dez) |
80n0:17 |
User calibration offset |
Anwender Offset Abgleich |
INT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
80n0:18 |
User calibration gain |
Anwender Gain Abgleich |
INT16 |
RW |
0x4000 (16384dez) |