Einführung

Einführung 1:
EL2878-0005

8 digitale Ausgangskanäle, 24 VDC, 0,5 A, Flachbandkabelanschluss, mit Diagnose der Versorgungsspannung

Die digitale Ausgangsklemme EL2878-0005 bietet mit acht Kanälen eine sehr kompakte Bauform und eignet sich z. B. für Ventilinseln mit Multipol-Anschluss. Eine 20-polige Stiftleiste mit Verriegelung ermöglicht den sicheren Anschluss von Steckverbindern mit Schneidklemmtechnik, wie sie bei Flachbandkabeln und speziellen Rundkabeln üblich ist. Die Verdrahtung vieler Kanäle wird damit deutlich vereinfacht.

Acht LEDs zeigen den logischen Signalzustand der Ausgänge an. Die Klemme überwacht die Versorgungsspannung und meldet den Status via Prozessabbild und LED.

Hinweis

Watchdog-Einstellungen

Beachten Sie die Anmerkungen im Kapitel "Hinweise zur Watchdogeinstellung"!