Rückwirkungsfreie Busklemmen

Rückwirkungsfreie Busklemmen 1:

Einsatz von rückwirkungsfreien Bus- bzw. EtherCAT-Klemmen in Sicherheitsanwendungen

Bezeichnet man eine Bus- bzw. EtherCAT-Klemme als rückwirkungsfrei, versteht man darunter das passive Verhalten der nachgeschalteten Klemme in einer Sicherheitsanwendung (z.B. bei allpoliger Abschaltung einer Potenzialgruppe).
Die Klemmen stellen hier keinen aktiven Teil der Sicherheitssteuerung dar und beeinflussen nicht den in der sicherheitstechnischen Anwendung erreichten Sicherheits-Integritätslevel (SIL) bzw. Performance Level (PL).
Beachten Sie bitte hierzu im Applikationshandbuch TwinSAFE Kapitel „Allpolige Abschaltung einer Potentialgruppe mit nachgeschalteten rückwirkungsfreien Standardklemmen (Kategorie 4, PL e)“ und folgende.

Hinweis

Hardwarestand beachten

Beachten Sie in den Kapiteln „Technische Daten“ bzw. „Firmware Kompatibilität“ die Angaben zum Hardwarestand und zur Rückwirkungsfreiheit der jeweiligen Busklemme!
Nur Klemmen mit entsprechendem Hardwarestand dürfen eingesetzt werden, ohne dass der erreichte SIL/PL beeinflusst wird!

In den folgenden Tabellen sind die zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation als rückwirkungsfrei geltenden Bus- bzw. EtherCAT-Klemmen mit den entsprechenden Hardwareständen aufgelistet:

Klemmenbezeichnung
Busklemme

ab Hardwarestand

KL2408

05

KL2809

02

KL2134

09

KL2424

05

KL9110

07

Klemmenbezeichnung
EL/ELX-Klemme

ab Hardwarestand

EL2004

15

EL2008

07

EL2022

09

EL2024

06

EL2034

06

EL2068

00

EL2809

01

EL2828

00

EL2869

00

EL2872

01

EL2878-0005

00

EL9110

13

EL9184

00

EL9185

00

EL9186

00

EL9187

00

EL9410

16

ELX1052

00

ELX1054

00

ELX1058

00

ELX2002

00

ELX2008

00

ELX3152

00

ELX3181

00

ELX3202

00

ELX3204

00

ELX3252

00

ELX3312

00

ELX3314

00

ELX3351

00

ELX4181

00

ELX5151

00

ELX9560

03

Externe Beschaltung

Die folgenden Anforderungen sind durch den Anlagenbauer sicherzustellen und müssen in die Anwenderdokumentation aufgenommen werden.

Zusammenfassung Sicherheitseinstufungen

Vermeidungsmaßnahme Rückspeisung

DIN EN ISO 13849-1

IEC 61508

EN 62061

Fehlerausschluss

Leitungskurzschluss

max.

Kat. 4

PLe

max. SIL3

max. SIL2 *

Masserückführung + Allpolige Abschaltung

max. SIL3

Hinweis: Alle sich in einer Potenzialgruppe befindlichen Klemmen müssen rückwirkungsfrei sein und es muss sichergestellt werden, dass keine Energie durch externe Beschaltung, auch im Fehlerfall, rückgespeist wird.