Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

2.6

  • Update "Technische Daten"
  • Update Struktur

2.5

  • Neue Titelseite
  • EL2878-0005 hinzugefügt
  • Update "Technische Daten"
  • Kapitel "IECEX - Besondere Bedingungen" und "cFMus - Besondere Bedingungen" eingefügt
  • Update Struktur

2.4

  • Update "Technische Daten"

2.3

  • Update Kapitel "UL-Hinweise"
  • Update Kapitel "Technische Daten"
  • Update Kapitel "Firmware Kompatibilität"
  • Struktur-Update

2.2

  • Update Kapitel "Hinweise zur Dokumentation"
  • Ergänzungen im Kapitel "Rückwirkungsfreie Busklemmen"
  • Update Kapitel "Technische Daten"
  • Update EL2819 / Kapitel "Grundlagen zur Funktion" -> "Überlastschutz"
  • Hinweis zum ESD-Schutz eingefügt
  • Update Kapitel "Anschlusstechnik" -> "Anschluss"
  • Kapitel "ATEX - Besondere Bedingungen" ausgetauscht gegen Kapitel "ATEX - Besondere Bedingungen (Standardtemperaturbereich)"
  • Kapitel "ATEX - Besondere Bedingungen (erweiterter Temperaturbereich)" eingefügt
  • Kapitel "TwinCAT Quickstart" eingefügt
  • Update Kapitel "TwinCAT 2.1x" -> "TwinCAT Entwicklungsumgebung"
  • Struktur-Update
  • Update Revisionsstand

2.1

  • Kapitel „Rückwirkungsfreie Busklemmen“ ergänzt
  • Struktur-Update

2.0

  • EL2819 hinzugefügt
  • Erste Veröffentlichung im PDF - Format

1.8

  • Update Kapitel "Technische Daten"
  • Kapitel "Montagehinweise bei erhöhter mechanischer Belastbarkeit" ergänzt
  • Struktur-Update

1.7

  • Struktur-Update
  • Update Kapitel "Technische Daten":  Hinweise zu ET

1.6

  • Update Kapitel "Technische Daten"

1.5

  • EL2872-0010 hinzugefügt
  • Update Kapitel "Technische Daten"

1.4

  • EL2828 hinzugefügt

1.3

  • Ergänzungen Technische Daten

1.2

  • Ergänzungen Technische Hinweise

1.1

  • EL2872, EL2889 hinzugefügt
  • Ergänzungen Technische Hinweise

1.0

  • Erste Veröffentlichung

0.1

  • Vorläufige Dokumentation für EL28xx