Technische Daten
Technische Daten | EL2819 |
---|---|
digitale Ausgänge | 16 |
Nennlastspannung | 24 VDC (-15% / +20%) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Distributed-Clocks | Nein |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal |
Kurzschlussstrom | < 1 A typ. |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 150 mJ/Kanal |
Ausgangsstufe | Push (HighSide-Switch) |
Verpolungsschutz | Ja |
Schaltzeiten | TON: 50 µs typ., TOFF: 100 µs typ. |
Spannungsversorgung für Elektronik | über die Powerkontakte |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 90 mA |
Empfohlene Zykluszeit | ≥ 500 µs, bei Zykluszeiten < 500 µs werden die Prozessdaten nicht in jedem Zyklus aktualisiert. |
Stromaufnahme Powerkontakte | 30 mA typ. + Last |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Bitbreite im Prozessabbild | 16 - Bit - Output und 68 - Bit - Diagnose |
Unterstützt Funktion NoCoeStorage | Ja |
Konfiguration | über System Manager |
Leiterarten | eindrähtig, feindrähtig und Aderendhülse |
Leiteranschluss | eindrähtige Leiter: Direktstecktechnik; |
Bemessungsquerschnitt | eindrähtig: 0,08…1,5 mm²; |
Besondere Eigenschaften | Diagnose über Prozessdaten und LED: Übertemperatur, PowerFail, Kurzschluss (kanalweise) |
Gewicht | ca. 70 g |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0 °C ... +55 °C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25 °C ... +85 °C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung / Zulassung*) |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |