Technische Daten
Technische Daten | EL2828 |
---|---|
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
digitale Ausgänge | 8 |
Nennlastspannung | 24 VDC (-15% / +20%) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangsstrom max. | 2 A ( ∑ 10 A) |
Kurzschlussstrom | < 40 A typ. |
Verpolungsschutz | ja |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 1,2 J/Kanal |
Schaltzeiten | TON: 60 µs typ., TOFF: 250 µs typ. |
Stromaufnahme Power Kontakte | typ. 15 mA + Last |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 110 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Bitbreite im Prozessabbild | 8 Ausgangs-Bits |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich |
Leiterarten | eindrähtig, feindrähtig und Aderendhülse |
Leiteranschluss | eindrähtige Leiter: Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter und Aderendhülse: Federbetätigung per Schraubendreher |
Bemessungsquerschnitt | eindrähtig: 0,08 mm²; .. 1,5 mm²; feindrähtig: 0,25 mm²;.. 1,5 mm²; Aderendhülse: 0,14 mm²;.. 0,75 mm² |
Gewicht | ca. 65 g |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25 °C .. +60 °C (erweiterter Temperaturbereich) |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40 °C .. +85 °C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Kennzeichnung / Zulassung*) | CE, UKCA |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnung
Standard | Kennzeichnung |
---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |