Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

2.5

  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Update Kapitel „Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten“
  • Update Struktur
  • Update Hinweise
  • Kapitel Entsorgung hinzugefügt

2.4

  • Update Kapitel „UL-Hinweise“
  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Struktur-Update

2.3

  • EL2634 ergänzt
  • Struktur-Update

2.2

  • Update Kapitel "Hinweise zum kontaktschonenden Schalten der EL26x2-0010 /KL26x2-0010 Klemmen"
  • Struktur-Update
  • Update Kapitel „Technische Daten“

2.1

  • Update Kapitel "Hinweise zur Dokumentation"
  • Ergänzung EL2602-0010, EL2622-0010
  • Diverse Korrekturen
  • Update Kapitel "Technische Daten"
  • Hinweis zum ESD-Schutz eingefügt
  • Kapitel "TwinCAT Quickstart" eingefügt
  • Update Kapitel "TwinCAT 2.1x" -> "TwinCAT Development Environment"

2.0

  • Migration in ST4
  • 1. Veröffentlichung in PDF-Format
  • Ergänzung EL2652
  • Struktur-Update

1.6

  • Struktur-Update
  • Update Technische Daten
  • EtherCAT AL Codes ergänzt
  • Update Titelseite

1.5

  • Struktur-Update
  • Update Anschlusshinweise

1.4

  • Hinweise zur Firmware-Kompatibilität und Technische Hinweise ergänzt

1.3

  • Hinweise zum Firmware-Update ergänzt, Hinweise zu Trademarks eingefügt

1.2

  • EL2624 ergänzt

1.1

  • Technische Daten ergänzt

1.0

  • Technische Daten ergänzt

0.1

  • vorläufige Dokumentation für EL26xx