EL2564-0010 - Schnellstart

EL2564-0010 - Anschluss Common-Cathode-LEDs

Vor der Inbetriebnahme in TwinCAT muss

  1. die EL2564-0010 über die Powerkontakte mit 24 VDC versorgt werden,
  2. die LED-Versorgungsspannung an Klemmstelle 3 oder 7 angeschlossen werden,
  3. die Anode(n) der LED-Beleuchtung an einen der vier Ausgänge an Klemmstelle 1, 2, 5 oder 6 angeschlossen werden. Die gemeinsame Kathode der LED-Beleuchtung muss an das LED-Potential angeschlossen werden (s. Kapitel LEDs und Anschlussbelegung).

Hinweis

Hinweise zum Anschluss

  • Achten Sie darauf, dass die Versorgung der LED dasselbe 0 V‑Potential hat wie der 0 V‑Powerkontakt, da dieser die Bezugsmasse der Klemme darstellt. Der 0 V‑Powerkontakt ist außerdem intern mit den Klemmenstellen 4 und 8 verbunden.
  • Außerdem sollte die LED-Versorgungsspannung am Netzteil nicht geerdet werden. Aufgrund der internen Verbindung mit der Masse der 24 V Powerkontaktspannung ergibt sich bereits eine Erdung, da Steuerspannungen geerdet sein müssen. Eine geerdete LED‑Versorgungsspannung würde dazu führen, dass Rückströme auch über die Erdverbindung der 24 V Steuerspannung zur LED‑Versorgung zurückfließen. Das könnte dazu führen, dass Leiter überlastet werden.
  • Um Schwingungen auf der Versorgung zu reduzieren, sollte die Zuleitung der LED‑Versorgung vom Netzteil zur Klemme so kurz wie möglich gehalten und zusätzlich verdrillt werden.
  • Wenn die Klemme mit einem Summenstrom >10 A über alle Kanäle addiert betrieben werden soll, muss die LED‑Versorgungsspannung zwingend an Klemmstelle 3 und 7, sowie 4 und 8 angeschlossen werden, da ein Kontakt eine maximale Strombelastbarkeit von 10 A hat.
  • Um zu gewährleisten, dass alle LEDs in einem Streifen dieselbe Helligkeit haben, muss der Spannungsabfall über die Leitung berücksichtigt werden. Möglicherweise muss gerade bei einem langen Streifen neu eingespeist werden.

Inbetriebnahme in TwinCAT

Wurde die LED-Beleuchtung wie oben beschrieben an die Klemme angeschlossen und das Netzwerk gescannt, kann die Einstellung der Beleuchtung vorgenommen werden.

Dieses Inbetriebnahmebeispiel beschreibt die Inbetriebnahme mit dem voreingestellten vordefinierten Prozessabbild „4 Ch“.

  1. Prüfen des Warning- und Errorbits unter PWM Inputs Channel nStatus. Sind beide Bits „0“ kann mit Schritt 2 fortgefahren werden.
  2. Einstellen des Duty Cycles unter PWM Outputs Channel n. Der eingestellte Wert muss zwischen 0 und 32767 liegen, was einem Duty Cycle von 0 bis 100 % entspricht. Durch verschiedene Werte des Duty Cycles für die unterschiedlichen Kanäle kann bei mehrfarbigen angeschlossenen LEDs eine beliebige Farbmischung erzielt werden.