EL2502 - Pulsweiten Ausgangsklemme 24VDC
Vorwort
Ausgabestände der Dokumentation
Ausgabestände der Dokumentation
Version
Kommentar
2.3
Update Kapitel „Technische Daten“
Update Kapitel „Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten“
Update Struktur
Update Hinweise
Update Revisionsstand
2.2
Update Kapitel "Technische Daten"
2.1
Update Kapitel "Hinweise zur Dokumentation"
Korrektur Technische Daten
Update Kapitel "TwinCAT 2.1x" -> Kapitel "TwinCAT Entwicklungsumgebung" und Kapitel "TwinCAT Quick Start"
Update Revisionsstand
2.0
Migration
Strukturupdate
1.8
Update Kapitel "Technische Daten"
Kapitel "Montagehinweise bei erhöhter mechanischer Belastbarkeit" ergänzt
Strukturupdate
1.7
Update Kapitel "Technische Daten": Auflösung
Strukturupdate
1.6
Kapitel "Grundlagen zur Funktion" ergänzt: Kanalsynchronisierung
1.5
Beschreibung Funktionserweiterung 1 Hz ergänzt
1.4
Erklärung Betriebsmodi
1.3
Technische Hinweise ergänzt
1.2
Objektbeschreibung ergänzt, Technische Hinweise ergänzt
1.1
Objektbeschreibung ergänzt, "Periode PDO", Technische Daten ergänzt
1.0
erste Veröffentlichung
0.2
geringfügige Korrekturen
0.1
vorläufige Dokumentation für EL2502
EL2502 | 2 kanalige Pulsweiten Ausgangsklemme, 24 VDC