Distributed Clocks Ein-/Ausgangsdaten
Index 0xF600 DC Inputs
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F600:0 |
DC Inputs |
|
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) | ||
F600:01 |
Feedback |
zurück gelesene Ausgabewerte |
Bit 0 |
Output Kanal 1 (Index 6000:02) |
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
Bit 1 |
Tristate Kanal 1 (Index 6000:03) | ||||||
Bit 2 |
Output Kanal 2 (Index 6010:02) | ||||||
Bit 3 |
Tristate Kanal 2 (Index 6010:03) |
Index 0xF700 DC Outputs
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
F700:0 |
DC Outputs |
|
UINT8 |
RO |
0x03 (3dez) |
F700:01 |
Activate |
Mit diesem Byte wird durch den Übergang 0 → 3 ein neuer Startzeitpunkt in der Klemme aktiviert |
UINT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
F700:03 |
Start time |
Wert des nächsten, gewünschten Schaltereignisses |
UINT64 |
RO |
|