Informations-/Diagnostikdaten (gerätespezifisch)
Index 0xF900 DOX Info data
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
F900:0 |
DOX Info data |
|
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
F900:01 |
Software version (driver) |
Softwareversion der Treiberkarte |
STRING |
RO |
|
F900:02 |
Internal temperature |
interne Klemmentemperatur (Einheit: 1 °C) |
INT8 |
RO |
0x00 (0dez) |
F900:05 |
Supply voltage |
Versorgungsspannung (Einheit: 1 mV) |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
F900:06 |
Supply current |
Gesamtstrom der Versorgungsspannung (Einheit: 1 mA) |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |