Ausgangsdaten
Index 0x7pp0 DOX Outputs (Ch.1, pp=00; Ch.2, pp=01)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
7pp0:0 | DOX Outputs |
| UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
7pp0:02 | Output | aktiviert die Ausgangsstufe | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
7pp0:03 | Tristate | schaltet die Ausgangsstufe in den Tristate | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
7pp0:04 | PWM | schaltet PWM zur Ausgangsstufe durch | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
7pp0:08 | Reset | alle aufgetretenen Fehler werden durch das Setzen dieses Bits zurückgesetzt (steigende Flanke) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
7pp0:11 | Duty cycle | Tastverhältnis der PWM (siehe auch DOX Settings) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
7pp0:13 | PWM Tperiod | Periodendauer der PWM-Ausgabe über PDO (in ms). Ist der PDO-Wert = 0, dann wird der konfigurierte Wert aus dem CoE genommen. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 0x7pp1 MTO Outputs (Ch.1, pp=02; Ch.2, pp=03)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
7pp1:0 | MTO outputs |
| UINT8 | RO | 0x4A (74dez) |
7pp1:01 | Output buffer reset | Events im Output Puffer loeschen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7pp1:02 | Manual output state | Ausgang fest auf diesen Wert setzen (muss im CoE aktiviert sein) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7pp1:03 | Force order | Auch bereits abgelaufenen Events werden ausgegeben | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7pp1:04 | Enable manual operation | Wenn dieses Bit aktiviert ist, wird der Ausgang mit dem Wert in „Manual output state“ überschrieben. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7pp1:09 | Output order counter | Durch das Inkrementieren diese Wertes wird der Klemme mitgeteilt, dass neue Werte im PDO liegen | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7pp1:11 | No of output events | Anzahl der im PDO abgelegten Events | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7pp1:21 | Output event state 1 | Ausgangswert zum Zeitpunkt des n-ten Timestamps | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
…. | …. | …. | …. | …. | …. |
7pp1:2A | Output event state 10 |
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7pp1:41 | Output event time 1 | Timestamp des n-ten Events | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
…. | …. | …. | …. | …. | …. |
7pp1:4A | Output event time 10 |
| UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |