EL1024, EL1034 - Einführung

EL1024, EL1034 - Einführung 1:
EL1024
EL1024, EL1034 - Einführung 2:
EL1034

EL1024 - Vierkanalige digitale Eingangsklemmen 24 VDC, für Typ-2-Sensoren
EL1034 - Vierkanalige digitale Eingangsklemmen 24 VDC, potentialfreie Eingänge

Die digitale Eingangsklemme EL1024 erfasst die binären 24 V-Steuersignale und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungssystem. Die EtherCAT‑Klemme enthält je vier Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden anzeigen. Die EL1024 entspricht mit ihrem Eingangssignal der IEC 61131‑2, Typ 2. Zusätzlich ermöglichen die 4‑Kanal‑EtherCAT‑Klemmen den direkten Anschluss von vier 2‑Leitersensoren. Es sind vier +24 V-Anschlusspunkte vorhanden.

Die EL1034 verfügt über eine galvanische Einzelkanaltrennung und entspricht mit ihrem Eingangssignal der IEC 61131‑2, Typ 1.