Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

4.8

  • Kapitel „Technische Daten“ aktualisiert
  • Struktur-Update

4.7

  • Kapitel „Technische Daten“ aktualisiert
  • Struktur-Update

4.6

  • Kapitel „Technische Daten“ aktualisiert
  • Struktur-Update

4.5

  • Kapitel „UL-Hinweise“ aktualisiert
  • Kapitel „Technische Daten“ aktualisiert
  • Struktur-Update

4.4

  • EL1004-0020 hinzugefügt
  • Struktur-Update
  • Aktualisierungen in Kapitel "Technische Daten"
  • Aktualisierungen in Kapitel "LEDs und Anschluss"

4.3

  • Struktur-Update
  • Aktualisierungen in Kapitel "Technische Daten"
  • Aktualisierungen in Kapitel "LEDs und Anschluss"

4.2

  • Struktur-Update
  • Aktualisierungen in Kapitel "Technische Daten"

4.1

  • Struktur-Update
  • Korrekturen in Kapitel "Anwendungshinweise"
  • Austausch Kapitel "Konfiguration mit dem TwinCAT System Manager" > "Konfiguration mit dem TwinCAT System Manager – Digitale Eingangs – und Ausgangsklemmen"
  • Austausch Kapitel "CoE Interface" > "Coe Interface: Hinweis"

4.0

  • Erste Veröffentlichung im PDF - Format
  • Struktur-Update

3.3

  • Update Kapitel "Technische Daten"
  • Kapitel "Montagehinweise bei erhöhter mechanischer Belastbarkeit" ergänzt

3.2

  • Technische Daten ergänzt
  • Struktur-Update

3.1

  • Anschlussbilder aktualisiert

3.0

  • Hinweis zur Firmware-Kompatibilität hinzugefügt

2.9

  • UL Anforderungen hinzugefügt

2.8

  • Technische Beschreibung ergänzt, Technischer Hinweis hinzugefügt

2.7

  • Technische Beschreibung (EL101x, EL1114) ergänzt

2.6

  • Technische Beschreibung (EL1024, EL1034) ergänzt

2.5

  • Technische Beschreibung ergänzt

2.4

  • Technische Daten ergänzt (EL1124)

2.3

  • Technische Daten ergänzt

2.2

  • Technische Daten ergänzt

2.1

  • Klemmen EL1124, EL1144, EL1034 hinzugefügt, Technische Daten ergänzt

2.0

  • Klemmen EL1002, EL1008, EL1018, EL1084, EL1088, EL1094, EL1098, EL1104, EL1114 hinzugefügt, Technische Daten ergänzt

1.0

  • Technische Daten ergänzt

0.1

  • Vorläufige Dokumentation für EL10xx