Einsatz mit dem EK1561

Einsatz mit dem EK1561 1:

Empfohlene Stecker und POF-Kabel

Es wird der Einsatz des bei Beckhoff erhältlichen Steckersets ZS1090-0008 (Versatile Link Duplex-Stecker) in Verbindung mit einer Duplex-Polymerfaser 2 x 2,2 mm Außendurchmesser (Z1190)  für die Konnektierung des EK1561 empfohlen.

Einsatz mit dem EK1561 2:

Verlegehinweise

    • zulässiger Biegeradius (im Allgemeinen gilt r ≥ 25 mm, Herstellerangaben beachten!)
    • zulässige Zugfestigkeit
    • Empfindlichkeit der ungeschützten Kontaktenden

    Konnektieren und Lösen des POF-Kabels am Abzweig

    Zum Konnektieren des Kabels schieben Sie den Stecker (als Zubehör im Steckerset ZS1090-0008 erhältlich) bis zum hörbaren Einrasten in die Anschlussöffnung.

    Einsatz mit dem EK1561 3:
    Rastnase mit Entriegelung am POF-Duplex-Stecker

    Zum Lösen des Steckers die Entriegelung mit der Rastnase betätigen. Diese befindet sich dabei rechtseitig am Stecker (siehe Abb. „Rastnase mit Entriegelung am POF-Duplex-Stecker“)

    Hinweis

    Beschädigung des Kabels möglich!

    Zum Lösen des Kabels die Entriegelung am Stecker drücken und gleichzeitig am Stecker ziehen - niemals am POF-Kabel allein!

    Hinweis

    Tx / Rx -Kanalbelegung

    Achten Sie bei der Kabelkonfektionierung auf die Belegung der optischen Kanäle in der Anschlussbuchse. Beim EK1561 ist der lichtemittierende Transmitterkanal (Tx) der obere Auslass in der Anschlussbuchse.
    Einsatz mit dem EK1561 4:
    Abbildung: Transmitterkanal beim EK1561
    Beachten Sie unbedingt den Sicherheitshinweis zur Laser-Klasse 1!

    Hinweis

    Verwendung von Blindstopfen

    Zur Vermeidung von Unfällen durch Blendung (Laserstrahl Klasse 1, bitte Sicherheitshinweis beachten) und zum Schutz des Transceivers vor Umwelteinflüssen sollten nicht verwendete Anschlussbuchsen mit den mitgelieferten Blindstopfen verschlossen werden!
    Einsatz mit dem EK1561 5:
    Abbildung: Blindstopfen in nicht verwendeten Anschlussbuchsen