Einführung

EtherCAT-Verlängerung EK1110/ EK1110-0008

Einführung 1:
EK1110/ EK1110-0008

Die EtherCAT-Verlängerung EK1110 bzw. EK1110-0008 wird, wie die E-Bus-Endklemme, an das Ende des EtherCAT-Klemmenblocks gesteckt. Die Klemme bietet die Möglichkeit, ein Ethernet-Kabel mit RJ-45-Stecker bzw. M8- Stecker anzustecken und damit den EtherCAT-Strang galvanisch getrennt um bis zu 100 m zu verlängern. In der EK1110 (EK1110-0008) Klemme werden die E-Bus-Signale im Durchlauf auf 100BASE-TX-Ethernet-Signaldarstellung umgesetzt. Die Elektronik der beiden Verlängerungen wird über den E-Bus versorgt. Es sind keine Parametrier- oder Konfigurationsarbeiten erforderlich.

Die M8-Buchse vom EK1110-0008 ist kompatibel zu den EtherCAT-Box-Modulen ausgeführt. Mit entsprechend leistungsfähigen Ethernet-Leitungen, z. B. ZK1090-3131-1xxx, sind auch über M8 Leitungslängen von 100 m möglich.

Anschluss

Klemmstelle

Beschreibung

Typ

Bezeichnung

EK1110

EK1110-0008

X1

Anschluss für EtherCAT Netze (100BASE-TX-Ethernet-Signaldarstellung)

RJ45

M8