Konfigurationsdaten (herstellerspezifisch)

Index 801F DRV Vendor data

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

801F:0

DRV Vendor data

Herstellerspezifische Angaben

UINT8

RO

0x18 (24dez)

801F:11

Amplifier peak current

Verstärker Spitzenstrom
Einheit: mA

UINT32

RW

0x000031B8 (12728dez)

801F:12

Amplifier rated current

Verstärker Nennstrom
Einheit: mA

UINT32

RW

0x000018DC (6364dez)

801F:13

Amplifier thermal time constant

Thermische Zeitkonstante des Verstärkers
Einheit: 0,1 s

UINT16

RW

0x0023 (35dez)

801F:14

Amplifier overcurrent threshold

Schwellwert für Kurzschlusserkennung
Einheit: mA

UINT32

RW

0x000057E3 (22499dez)

801F:15

Max rotary field frequency

Maximale elektrische Rotordrehfrequenz
Einheit: Hz

UINT16

RW

0x0257 (599dez)

801F:16*

Amplifier peak current with fan

Verstärker Spitzenstrom im Betrieb mit Lüfter (nur EL7411)
Einheit: mA

UINT32

RW

0x0000501A (20506dez)

801F:17*

Amplifier rated current with fan

Verstärker Nennstrom im Betrieb mit Lüfter (nur EL7411)
Einheit: mA

UINT32

RW

0x00002C31 (11313dez)

801F:18

Vendor feature bits

Reserviert

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

*) Dient ausschließlich der Kompatibilität zur EL7411, keine Konfiguration für EJ7411

Index FB13 DRV Key Code

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

FB13:0

DRV Key code

 

UINT8

RO

0x01 (1dez)

FB13:01

Code

 

OCTET[32]

RW

{0}