Kontaktbelegung
Der Leiterkarten Footprint steht auf der Beckhoff Homepage zum Download bereit.
Hinweis | ||
Schädigung von Geräten möglich!
|
Schirmung Feedbacksignal, Sensoren und Aktoren sollten immer mit geschirmten, paarig verdrillten Leitungen angeschlossen werden. |
Hinweis | |
Kabelbrand und Defekt möglich! Die Lastspannung (Versorgung des DC Zwischenkreises +8 V … +48 V) ist nicht kurzschlussfest, Kabelbrand und Defekt sind möglich!
|
Ergänzen Sie das Hardware-Setup bei Bedarf durch folgende Komponenten:
Freigabe der Endstufe Legen Sie 24 V an den Eingang „24V Hardware Enable“ (Pin 28) an, um die Achse freigeben zu können! |