Technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
Eingänge und Ausgänge | |
---|---|
Eingänge | 2 x Endlage |
Ausgänge | 1 x BLDC-Motor |
E-Bus | |
---|---|
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus / Feldspannung) |
Distributed Clocks | ja |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 120 mA |
Versorgungsspannungen | |
---|---|
Versorgungsspannung Elektronik | 24 VDC (über Distribution-Board) |
Stromaufnahme aus Up-Kontakten | 50 mA typ. + Haltestrom für die Motorbremse |
Strombelastung Up-Kontakte | Stromtragfähigkeit pro Pin: 3 A |
Versorgungsspannung Leistung | 8 VDC … 48 VDC (über Distribution-Board) |
Motor-Endstufe | |
---|---|
Motor-Art | BLDC-Motor |
Anschlusstechnik | Motordirektanschluss + Feedback |
Lastart | DC-Motor |
Minimale Wicklungsinduktivität | 200 µH |
Anzahl Kanäle | 1 |
Ausgangsstrom (eff.) | 4,5 A (effektiv) |
Spitzenstrom (eff.) | max. 9,0 A (effektiv) für 1 Sekunde |
Drehfeldfrequenz | 0 … 599 Hz |
PWM-Taktfrequenz | 16 kHz |
Stromreglerfrequenz | 32 kHz |
Ausgang für die Motorbremse | |
---|---|
Ausgangsspannung | 24 VDC |
Ausgangsstrom | max. 0,5 A |
Encoder | |
---|---|
Encoder-Typ | Inkremental-Encoder |
Signaltypen | RS422, TTL, HTL, Open collector |
Maximale Eingangsfrequenz | abhängig vom Signaltyp: (siehe Kapitel Konfiguration des Inkremental-Encoders) |
Versorgungsspannungs-Ausgang für Encoder | 2 VDC … 24 VDC, einstellbar (Werkseinstellung: 5 VDC)
max. 300 mA kurzschlussfest |
Hall-Sensoren | |
---|---|
Signaltyp | Open Collector |
Versorgungsspannungs-Ausgang für Hall-Sensoren | 2 VDC … 24 VDC, einstellbar (Werkseinstellung: 5 VDC)
max. 300 mA kurzschlussfest |
Umgebungsbedingungen | |
---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | 0 °C … +55 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25 °C … +85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Betriebshöhe | max. 2.000 m |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
EMV Kategorie | Kategorie C3 - Standard |
Schutzart | EJ-Modul: IP20 |
Gehäusedaten | |
---|---|
Bauform | EtherCAT-I/O-Steckmodul |
1 und 8 | |
Farbkodierung | orange |
Gewicht | ca. 50 g |
Einbaulage | |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 24 mm x 66 mm x 55 mm |
Montage | Auf Signal-Distribution-Board |
Zulassungen und Konformität | |
---|---|
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
CE-Zulassung Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT‑Steckmodul. |