Diag History
In der Diag History werden Status-Meldungen von EtherCAT-Devices angezeigt. Die Status-Meldungen dienen zur Diagnose und Fehlersuche.
Die folgende Tabelle zeigt alle möglichen Status-Meldungen von EJ7411:
Hex | Englisch | Deutsch |
---|---|---|
0x1201 | Communication re-established | Verbindung zur Feldseite wiederhergestellt |
0x4101 | Terminal-Overtemperature | Modul-Übertemperatur |
0x4102 | PDO-configuration is incompatible to the selected mode of operation | PDO-Konfiguration ist zur gewählten Betriebsart nicht kompatibel |
0x4107 | Undervoltage Up | Unterspannung Up |
0x4109 | Overvoltage Up | Überspannung Up |
0x410B | Error detected, but disabled by suppression mask | Ausmaskierter Fehler erkannt |
0x4301 | Feedback-Warning | Feedback-Warnung |
0x4411 | DC-Link undervoltage | Unterspannung DC-Zwischenkreis |
0x4412 | DC-Link overvoltage | Überspannung DC-Zwischenkreis |
0x4413 | I2T Amplifier overload | I2T-Modell Verstärker Überlast |
0x4414 | I2T Motor overload | I2T-Modell Motor Überlast |
0x4415 | Speed limitation active | Geschwindigkeit wird begrenzt |
0x4418 | Limit: Current | Limit: Strom wird limitiert |
0x4419 | Limit: Amplifier I2T-model exceeds 100% | Limit: Verstärker I2T-Modell übersteigt 100% |
0x441A | Limit: Motor I2T-model exceeds 100% | Limit: Motor I2T-Modell übersteigt 100% |
0x441B | Limit: Velocity limitation | Limit: Drehzahl wird limitiert |
0x441C | Voltage on Enable-Input missing | Spannung am Enable-Eingang fehlt |
0x441D | Internal hardware error | Interner Hardwarefehler |
Hex | Englisch | Deutsch |
---|---|---|
0x441E | Invalid configuration of touchprobe inputs | Ungültige Konfiguration der Touchprobe-Eingänge |
0x8002 | Communication aborted | Kommunikation abgebrochen |
0x8102 | Invalid combination of Inputs and Outputs PDOs | Ungültige Kombination von In- und Output PDOs |
0x8104 | Terminal-Overtemperature | Modul-Übertemperatur |
0x8105 | PD-Watchdog | PD-Watchdog |
0x810B | Undervoltage Up | Unterspannung Up |
0x810C | Overvoltage Up | Überspannung Up |
0x8135 | Cycletime has to be a multiple of 125 µs | Zykluszeit muss ein vielfaches von 125 µs sein |
0x8144 | Hardware fault (%d) | Hardwarefehler (%d) |
0x817F | Error: 0x%X, 0x%X, 0x%X | Fehler: 0x%X, 0x%X, 0x%X |
0x8201 | No communication to field-side (Auxiliary voltage missing) | Keine Kommunikation zur Feldseite (Hilfsspannung fehlt) |
0x8302 | Feedback-Error | Feedback-Fehler |
0x8303 | Encoder supply error | Encoder Netzteil Fehler |
0x830D | Encoder Termination overload | Überlastung der Encoder-Terminierung |
0x830E | Overvoltage on encoder track %s | Überspannung auf Encoder-Spur %s |
0x830F | Weak signals on encoder track %s | Schwache Pegel auf Encoder-Spur %s |
0x8340 | Hallsensor supply error | Hallsensor Netzteil Fehler |
0x8341 | Hallsensor-Error | Hallsensor-Fehler |
0x8342 | Misalignment of hall sensors (offset: %d°) | Fehlerhafte Ausrichtung der Hallsensoren (Abweichung %d°) |
0x8400 | Encoder disabled | Encoder deaktiviert |
0x8404 | Overcurrent | Überstrom auf Phase U, V oder W |
0x8406 | Undervoltage DC-Link | Unterspannung DC-Zwischenkreis |
0x8407 | Overvoltage DC-Link | Überspannung DC-Zwischenkreis |
0x8408 | I2T-Model Amplifier overload | I2T-Modell Verstärker Überlast |
0x8409 | I2T-Model motor overload | I2T-Modell Motor Überlast |
0x840B | Commutation error | Kommutierungsfehler |
0x840C | Motor not connected | Kabelbruch Motoranschluss |
0x840F | An Encoder has to be configured in FOC mode | FOC-Modus aktiviert, aber kein Encoder konfiguriert |
0x8417 | Maximum rotating field velocity exceeded | Maximale Drehfeldfrequenz überschritten |
0x841C | Enable input was disabled while the axis was enabled | Enable wurde bei aktiver Achse abgeschaltet |
0x841D | Internal hardware error | Interner Hardwarefehler |
0x841E | Number of encoder increments or number of pole pairs incorrect | Anzahl der Encoder-Inkremente oder Polpaarzahl falsch konfiguriert |
0x841F | Torque limitation too low | Drehmomentbegrenzung zu gering |
0x8420 | Teach-In Process (%d) failed | Teach-In Prozess %d fehlgeschlagen |
0x8421 | Teach-In Process Timeout (Enable, DC-Link, ...) | Teach-In Prozess Timeout (Enable, Zwischenkreis, ...) |
0x8441 | Maximum following error distance exceeded | Maximaler Schleppfehlerabstand überschritten |
0x8442 | Encoder-Resolution insufficient | Encoder-Auflösung nicht ausreichend |
0x8443 | Combination of Mode of Operation and Commutation Type is invalid | Kombination aus „Mode of Operation“ und „Commutation Type“ ist nicht zulässig |
0x8601 | Supply voltage to low | Versorgungsspannung zu klein |
0x8602 | Supply voltage to high | Versorgungsspannung zu groß |