Technische Daten
Technische Daten | EJ3004 |
---|---|
analoge Eingänge | 4 (single ended) |
Signalspannung | -10 V .. +10 V |
Distributed Clocks | - |
Innenwiderstand | > 130 kΩ |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1 kHz |
Wandlungszeit (Standardeinstellung: 50 Hz Filter) | typ. 0,625 ms (Standardeinstellung: 50 Hz Filter) |
Auflösung | 12 Bit (16 Bit Darstellung) |
Messfehler (gesamter Messbereich) | < ± 0,30% (bei 0°C .. +55°C, bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 120 mA |
Spannungsfestigkeit | max. 30 V |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C .. +60°C (erweiterter Temperaturbereich) |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C .. +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Betriebshöhe | max. 2.000 m |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm |
Gewicht | ca. 30 g |
Montage | auf Signal-Distribution-Board |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Einbaulage | |
1 und 5 | |
Farbkodierung | grün |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
Schutzart | EJ-Modul: IP20 |
Zulassungen / Kennzeichnungen | CE, EAC, UKCA, |
CE-Zulassung Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT-Steckmodul. |