Technische Daten

 

Technische Daten

EJ2522

Anschlusstechnik

Pulse-Train (Frequenzausgang)

Anzahl der Ausgänge

RS422 Differenzausgänge

wahlweise:

2 Kanal (A,B) oder 1 Kanal (A, B, C)

Ausgangsspezifikation

RS422, differenziell, 50 mA, min. 120 Ω Bürde

Signalspannung

RS422-Pegel (differentiell min. 1 V, max. 3 V)

Distributed Clocks

Ja

Grundfrequenz

0 .. 4 MHz, Voreinstellung: 50 kHz

Tastverhältnis

50 % (±10 %)

Auflösung

16 Bit (inkl. Vorzeichen, skaliert über den eingestellten Frequenzbereich)

Schrittweite

min. 10 ns (intern)

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 180 mA

Stromaufnahme Lastspannung
(Up-Kontakte)

typ. 50 mA (lastabhängig)

Besondere Eigenschaften

ABC-Inkremental-Encoder-Simulation mit Anbindung an TwinCAT NC

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

0°C .. + 55°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25°C .. + 85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Betriebshöhe

max. 2.000 m

Abmessungen (B x H x T)

ca. 24 mm x 66 mm x 55 mm

Gewicht

ca. 50 g

Montage

auf Signal-Distribution-Board

Verschmutzungsgrad

2

Einbaulage

Standard

Position der Kodierstifte

1 und 4

Farbkodierung

rot

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board)

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board)

Schutzart

EJ-Modul: IP20
EJ-System: abhängig von Signal-Distribution-Board und Gehäuse

Zulassungen / Kennzeichnungen

CE, EAC, UKCA

CE-Zulassung

Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT-Steckmodul.
Bei Einbau des EtherCAT-Steckmoduls zur Herstellung eines verwendungsfertigen Endprodukts (Leiterkarte in Verbindung mit einem Gehäuse) ist die Richtlinienkonformität und die CE-Zertifizierung des Gesamtsystems durch den Hersteller des Endprodukts zu prüfen.
Für den Betrieb der EtherCAT-Steckmodule ist der Einbau in ein Gehäuse vorgeschrieben.