Technische Daten
Technische Daten | EJ2521-0224 |
---|---|
Anschlusstechnik | Pulse-Train (Frequenzausgang) |
Anzahl der Ausgänge | 1 Kanal (2 Ausgänge A, B), |
Anzahl der capture/compare Ein-/Ausgänge | 1/2 |
Lastart | Ohmsch, induktiv |
Distributed Clocks | Ja |
Eingangsspezifikation | 24 VDC |
Ausgangsspezifikation | 5 V .. 24 VDC, externe Versorgung |
Ausgangsstrom max. | 1 A |
Grundfrequenz | 0 .. 500 kHz, Voreinstellung: 50 kHz |
Auflösung | max. 15 Bit (16 Bit + Vorzeichen) |
Kurzschlussstrom | - |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 135 mA |
Besondere Eigenschaften | Verschiedene Betriebsarten, Rampenfunktion, Fahrwegsteuerung |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C .. + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C .. + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Betriebshöhe | max. 2.000 m |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm |
Gewicht | ca. 30 g |
Montage | auf Signal-Distribution-Board |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Einbaulage | |
1 und 4 | |
Farbkodierung | rot |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
Schutzart | EJ-Modul: IP20 |
Zulassungen / Kennzeichnungen | CE, EAC, UKCA, |
CE-Zulassung Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT-Steckmodul. |