EJ1809, EJ1819, EJ1889 - LEDs

EJ1809, EJ1819, EJ1889 - LEDs 1:
EJ1809, EJ1819, EJ1889 - LEDs

LED

Farbe

Anzeige

Zustand

Beschreibung

RUN

grün

aus

Init

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung des Steckmoduls

blinkend

Pre-Operational

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Safe-Operational

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Operational

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

flimmernd

Bootstrap

Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates des Steckmoduls

Up

grün

aus

-

Keine Spanungsversorgung 24 VDC angeschlossen

an

-

Spannungsversorgung 24 VDC angeschlossen

I1 .. I16

grün

aus

-

EJ1809, EJ1819: Signalspannung "0" (-3 V .. 5 V)

EJ1889: Signalspannung "0" (18 V .. 30 V)

an

-

EJ1809, EJ1819: Signalspannung "1" (11 V .. 30 V)

EJ1889: Signalspannung "1" (0 V .. 7 V)