EJ1809, EJ1819 - Technische Daten

Technische Daten

EJ1809

EJ1819

Anzahl Eingänge

16

Nennspannung der Eingänge

24 VDC (-15% / +20%)

Signalspannung "0"

-3 V .. 5 V (EN 61131-2, Typ 1/3)

Signalspannung "1"

11 V .. 30 V (EN 61131-2, Typ 3)

Eingangsstrom

typ. 3 mA (EN 61131-2, Typ 3)

Eingangsfilter

3,0 ms typ.

10 µs typ.

Distributed-Clocks

-

Stromaufnahme aus dem E-Bus

80 mA typ.

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25 °C .. +60 °C (erweiterter Temperaturbereich

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C .. +85°C

Zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Betriebshöhe

max. 2.000 m

Abmessungen (B x H x T)

ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm

Gewicht

ca. 30 g

Montage

auf Signal-Distribution-Board

Verschmutzungsgrad

2

Einbaulage

Standard

Position der Kodierstifte

1 und 3

Farbkodierung

gelb

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board)

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board)

Schutzart

EJ-Modul: IP20
EJ-System: abhängig von Signal-Distribution-Board und Gehäuse

Zulassungen / Kennzeichnungen

CE, EAC, UKCA,
UL

CE-Zulassung

Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT-Steckmodul.
Bei Einbau des EtherCAT-Steckmoduls zur Herstellung eines verwendungsfertigen Endprodukts (Leiterkarte in Verbindung mit einem Gehäuse) ist die Richtlinienkonformität und die CE-Zertifizierung des Gesamtsystems durch den Hersteller des Endprodukts zu prüfen.
Für den Betrieb der EtherCAT-Steckmodule ist der Einbau in ein Gehäuse vorgeschrieben.