EJ1809, EJ1819 - Einführung
16-Kanal-Digital Eingangsmodule, 24 VDC
Die digitalen Eingangsmodule EJ1809 und EJ1819 erfassen die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportieren sie, galvanisch getrennt, zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die EtherCAT-Steckmodule enthalten 16 Kanäle. Leuchtdioden zeigen deren Signalzustand an.
Die Bezugsmasse aller Eingänge ist der 0 V-Powerkontakt-Pin.
Die digitalen Eingänge des Moduls EJ1809 verfügt über einen 3-ms-Eingangsfilter.
Die digitalen Eingänge des Moduls EJ1819 verfügt über einen 10 µs-Eingangsfilter.