EJ1889 - Technische Daten
Technische Daten | EJ1889 |
---|---|
Anzahl Eingänge | 16 (negativ schaltend) |
Nennspannung der Eingänge | 24 VDC (-15% / +20%) |
Signalspannung "0" | 18 V .. 30 V |
Signalspannung "1" | 0 V .. 7 V |
Eingangsstrom | typ. 3 mA |
Eingangsfilter | typ. 3,0 ms |
Distributed Clocks | - |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 80 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C .. +60°C (erweiterter Temperaturbereich) |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C .. +85°C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Betriebshöhe | max. 2.000 m |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm |
Gewicht | ca. 30 g |
Montage | auf Signal-Distribution-Board |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Einbaulage | |
1 und 3 | |
Farbkodierung | gelb |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
Schutzart | EJ-Modul: IP20 |
Zulassungen / Kennzeichnungen | CE, EAC, UKCA, |
CE-Zulassung Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT-Steckmodul. |