EJ1859 - LEDs
LED | Farbe | Anzeige | Zustand | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
RUN | grün | aus | Init | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung des Steckmoduls |
blinkend | Pre – | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Safe – | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Operational | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
flimmernd | Bootstrap | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates des Steckmoduls | ||
Up | grün | aus | - | Keine Spanungsversorgung 24VDC angeschlossen |
an | - | Spannungsversorgung 24VDC angeschlossen | ||
I1 .. I8 | grün | aus | - | Signalspannung "0" (-3 V .. 5 V) |
an | - | Signalspannung "1" (15 V .. 30 V) | ||
O1 .. O8 | grün | aus | - | Keine Ausgangsspannung |
| an | - | +24 VDC Ausgangsspannung |