EJ1859 - Technische Daten

Technische Daten

EJ1859

Anzahl Kanäle

8 Eingänge + 8 Ausgänge

Nennspannung der Eingänge

24 VDC (-15% / +20%)

Signalspannung "0"

-3 V .. 5 V (EN 61131-2, Typ 1/3)

Signalspannung "1"

15 V .. 30 V (EN 61131-2, Typ 3)

Eingangsstrom

3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3)

Eingangsfilter

3,0 ms typ.

Distributed Clocks

-

Lastart

ohmsch, induktiv, Lampenlast

Ausgangsstrom

max. 0,5 A pro Kanal

Verpolungsschutz

ja

Abschaltenergie (ind.) max.

< 150 mJ/Kanal

Schaltzeiten

TON: 60 µs, TOFF: 300 µs typ.

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 90 mA

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C .. + 60°C (erweiterter Temperaturbereich)

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C .. + 85°C

Zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Betriebshöhe

max. 2.000 m

Abmessungen (B x H x T)

ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm

Gewicht

ca. 30 g

Montage

auf Signal-Distribution-Board

Verschmutzungsgrad

2

Einbaulage

Standard

Position der Kodierstifte

2 und 3

Farbkodierung

gelb

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board)

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board)

Schutzart

EJ-Modul: IP20
EJ-System: abhängig von Signal-Distribution-Board und Gehäuse

Zulassungen / Kennzeichnungen

CE, EAC, UKCA,
UL

CE-Zulassung

Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT-Steckmodul.
Bei Einbau des EtherCAT-Steckmoduls zur Herstellung eines verwendungsfertigen Endprodukts (Leiterkarte in Verbindung mit einem Gehäuse) ist die Richtlinienkonformität und die CE-Zertifizierung des Gesamtsystems durch den Hersteller des Endprodukts zu prüfen.
Für den Betrieb der EtherCAT-Steckmodule ist der Einbau in ein Gehäuse vorgeschrieben.