EJ1859 - Einführung
8-Kanal Digital Eingangs- + 8-Kanal Digital Ausgangsmodul, 24 VDC
Das digitale EtherCAT-Steckmodul EJ1859 kombiniert acht digitale Eingänge und acht digitale Ausgänge in einem Gerät. Die Eingänge haben einen Filter von typ. 3,0 ms. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A, sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand der Kanäle wird über Leuchtdioden angezeigt.
Die Bezugsmasse aller Eingänge ist der 0 V-Powerkontakt, die Ausgänge werden über den 24 V-Powerkontakt gespeist.