EJxxxx - Abmessungen
Die EJ-Module sind aufgrund ihrer Bauform kompakt und leicht. Ihr Volumen ist ca. 50% kleiner als das Volumen der EL-Klemmen. Je nach Breite und Höhe wird zwischen vier verschiedenen Modultypen unterschieden:
Modultyp | Abmessungen (B x H x T) | Bsp. In folgender Abb. |
---|---|---|
Koppler | 44 mm x 66 mm x 55 mm | EJ1100 (ej_44_2xrj45_coupler) |
1-fach Modul | 12 mm x 66 mm x 55 mm | EJ1809 (ej_12_16pin_code13) |
2-fach Modul | 24 mm x 66 mm x 55 mm | EJ7342 (ej_24_2x16pin_code18) |
1-fach Modul (lang) | 12 mm x 152 mm x 55 mm | EJ1957 (ej_12_2x16pin_extended_code4747) |
Zeichnungen für die EtherCAT-Steckmodule finden Sie auf der Beckhoff - Homepage. Die Benennung der Zeichnungen setzt sich wie in untenstehender Zeichnung beschrieben zusammen.