Beckhoff Embedded-PC
Embedded_pc_570

Beckhoff Embedded-PC

 

Übersicht

Für die Embedded-PCs der Serie CX sind folgende Dokumentationen verfügbar:

CX10x0
CX1000 Erste Schritte
CX1000 Hardware-Beschreibung
CX1010 Hardware-Beschreibung
CX1020 / CX1030 Hardware-Beschreibung
CX1100-000x Netzteile für CX10x0
CX1100-09xx USV-Module für CX10x0
CX1500-M310 / CX1500-B310 Profibus Feldbusmodule für CX10x0
CX1500-M510 / CX1500-B510 CAN-Open Feldbusmodule für CX10x0
CX1500-M750 Sercos Feldbusmodul für CX1x0
CX20x0
CX2020 / CX2030 / CX2040 Grundmodul Hardware-Beschreibung
CX2100-00x4 Netzteil für CX20x0
CX2100-09x4 USV-Netzteil für CX20x0
CX2500-0020 Audio-Schnittstelle für CX20x0
CX2500-0030 RS232-Schnittstelle für CX20x0
CX2500-0031 RS485 / RS422-Schnittstelle für CX20x0
CX2500-0060 Gigabit-Ethernet-Schnittstelle für CX20x0
CX2500-0070 USB3.0-Schnittstelle für CX20x0
CX2550-0010 CFast ext. Interface für CX20x0
CX2550-0020 SATA HDD/SSD ext. Interface für CX20x0
CX2550-0x79 USB ext.-Interface für CX20x0
CX50x0 / CX51x0
CX5010 / CX5020 Hardware-Beschreibung
CX5x0 / CX5130 / CX5140 Hardware-Beschreibung
CX80x0
CX8010 EPC mit EtherCAT-Slave-Interface
CX803x EPC mit Profibus-Interface
CX805x EPC mit CAN Open-Interface
CX8080 EPC mit seriellem RS323/RS485-Interface
CX8090 EPC mit Ethernet-Interface
CX8091 EPC mit BACnet / UPC UA-Interface
CX8093 EPC mit PROFINET-Interface
CX8095 EPC mit Ethernet/IP-Interface
 CX900x / CX9010 / CX9020
CX9000 / CX9010 Hardware-Beschreibung
CX9020 Hardware-Beschreibung
Erweiterte Dokumente
Hinweise zum Einsatz des CX50x0-Systems in explosionsgefährdeten Bereichen bitte schauen Sie im Dowloadbereich www.beckhoff.de
CXxxxx Software-Beschreibung