Ethernet RJ45 (X000, X001)

Beide Ethernet-Schnittstellen sind geswitcht und voneinander abhängig. Beachten Sie folgende Punkte bei einem Embedded-PC mit geswitchten Ethernet-Schnittstellen:

Ethernet RJ45 (X000, X001) 1:
Ethernet-Schnittstellen X000, X001.

Beide Ethernet-Schnittstellen erreichen Geschwindigkeiten von 10 / 100 MBit. Die LEDs an der linken Seite der Schnittstellen zeigen den Status der Verbindung an. Die obere LED (LINK/ACT) zeigt an, ob die Schnittstelle mit einem Netzwerk verbunden ist. Ist dies der Fall leuchtet die LED gelb auf. Wenn Daten auf der Schnittstelle übertragen werden, blinkt die LED.

Die untere LED (SPEED) zeigt die Geschwindigkeit der Verbindung an. Ist die Geschwindigkeit 10 Mbit, leuchtet die LED nicht. Bei 100 MBit leuchtet die LED grün.

Ethernet-Schnittstelle X000 und X001, PIN-Belegung.

PIN

Signal

Beschreibung

1

TD +

Transmit +

2

TD -

Transmit -

3

RD +

Receive +

4

connected

nicht benutzt

5

6

RD -

Receive -

7

connected

nicht benutzt

8