Technische Daten
Technische Daten | CX9020 |
---|---|
Gewicht | ca. 590 g |
Abmessungen | 84 mm x 100 mm x 91 mm |
Technische Daten | CX9020 |
---|---|
Prozessor | i.MX535 ARM Cortex™-A8, 1 GHz |
Arbeitsspeicher | 1 GB DDR3-RAM |
Flash-Speicher | 256 MB MicroSD (optional erweiterbar), 2 x MicroSD-Kartenslot |
NOVRAM integriert | 128 kB |
Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
max. Leistungsaufnahme | 5 W |
max. Leistungsaufnahme (mit USV laden)1) | 9 W |
Spannungsfestigkeit | 500 Veff (Versorgung/interne Elektronik) |
Betriebssystem | Microsoft Windows Embedded Compact 7 |
Steuerungssoftware | TwinCAT-2-PLC-Runtime oder TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime |
Diagnose LED | 1 x Power, 1 x TC-Status, 2 x Bus-Status, 2 x Flash-Zugriff |
Uhr | interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar) |
Zulassungen | CE, UL, DNV GL, mit Bestelloption CX2900-0107: ATEX, IECEx, cFMus |
1) Die 1-Sekunden-USV muss beim CX9020 ab Werk bestellt werden (CX9020-U900).
Technische Daten | Beschreibung |
---|---|
I/O-Anschluss | via Netzteilklemme (E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung) |
Stromversorgung für I/O-Klemmen | max. 2A |
Strombelastung Powerkontakte | max. 10 A |
Prozessdaten K-Bus | max. 2048 Byte In und 2048 Byte Output |
max. Anzahl der Klemmen (K-Bus) | 64 (255 mit K-Bus-Verlängerung) |
Prozessdaten E-Bus | max. 3328 Byte |
max. Anzahl der Klemmen (E-Bus) | bis zu 65534 Klemmen. |
Technische Daten | Beschreibung |
---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25° C ... +60° C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40° C ... +85° C |
Relative Feuchte | 95% ohne Betauung |
Schwingungsfestigkeit | 10 Frequenzdurchläufe, in 3-Achsen |
Schockfestigkeit | 1000 Schocks je Richtung, in 3-Achsen |
EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000-6-2 |
EMV-Aussendung | gemäß EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP 20 |
Technische Daten | Beschreibung |
---|---|
Prozessorgrafik | Integrierte Grafik, ARM |
Technische Daten | Beschreibung |
---|---|
LAN | 2 x RJ 45, 10/100 MBit/s |
USB | 4 x USB 2.0 mit je 500 mA, Typ A |
DVI-D | Auflösung am Monitor in Pixel: |
Technische Daten | Beschreibung |
---|---|
Audio | Line In, Line Out, Mic In |
RS232 | D-Sub-Stecker, 9-polig |
RS422/RS485 | D-Sub-Stecker, 9-polig |
EtherCAT-Slave | 2 x RJ 45, EtherCAT IN und OUT |
PROFIBUS | D-Sub-Stecker, 9-polig |
CANopen | D-Sub-Stecker, 9-polig |
PROFINET RT | 2 x RJ-45-Switch |