BECKHOFF CX90x0: Einbau und Verdrahtung

Maße

Die Produktreihe CX90x0 zeichnet sich durch geringes Bauvolumen und hohe Modularität aus. Für die Projektierung muss ein CPU Modul und ein Netzteil sowie die entsprechenden Systemschnittstellen und die Feldbusschnittstellen vorgesehen werden. Die Gesamtbreite der Anwendung setzt sich aus den einzelnen verwendeten Module zusammen.
Mit einer Höhe von 100 mm entsprechen die Maße der Module exakt denen der Beckhoff Busklemmen. Achtung: es muss noch ein Sicherheitsabstand zur ausreichenden Kühlung des CPU-Moduls vorgesehen werden. (Details hierzu unter Einbaulage) Außerdem ermöglichen die abgesenkten Steckerflächen den Einsatz in einem Standard Klemmenkasten von 120 mm Tiefe.

Achtung

CX90x0: Maße 1:

 

Um die Kühlung des Geräts im laufenden Betrieb sicherzustellen ist es wichtig, die Sicherheitsabstände einzuhalten.

CX90x0-x000 CPU-Grundmodule:

ohne Kühlelement:

 

CX90x0: Maße 2:

 

mit Kühlelement:

 

CX90x0: Maße 3:

 

CX90x0-N0x0 Systemschnittstellen:

 

CX90x0: Maße 4:        CX90x0: Maße 5:        CX90x0: Maße 6:        CX90x0: Maße 7:

 

      

CX1100-09x0 USV Modul:

CX1100-0900

 

CX90x0: Maße 8:

 

CX1100-0910

 

CX90x0: Maße 9:

 

CX1100-0920

 

CX90x0: Maße 10: