Funktion F_CX81x0_LED_ERR

Da der CX8190 verschiedene Protokolle unterstützt, werden die beiden LEDs WD und ERR auf dem CX8190 nicht durch die Firmware genutzt. Dadurch hat der Anwender die Möglichkeit eigene Diagnosemeldungen zu erstellen. Mit den LEDs können Sie zum Beispiel anzeigen, ob der CX8190 eine IP-Adresse vom DHCP Server erhalten hat oder, ob sich Teilnehmer im Datenaustausch befinden.

Funktion F_CX81x0_LED_ERR 1:

Die Funktion F_CX8190 CX8190 _LED_ERR steuert die ERR-LED auf dem CX8190 an. Hier können verschiedene Farben und Blinkmodi benutzt werden. Mögliche Farben für die LEDs sind rot und grün.

VAR_INPUT

VAR_INPUT
    eMode      : E_CX81x0_LED;
END_VAR

eMode: Art und Weise wie die LED leuchtet.

VAR_OUTPUT

F_CX8190_LED_ERR     : INT;

F_CX8190_LED_ERR: -1, nicht implementierter Blink Code, 0 OK

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Hardware

Einzubindende SPS Bibliotheken

TwinCAT v3.1 Build 4022.30

ARM

CX8190

Tc2_SystemCX