Typenschild
Auf dem Embedded-PC CX8190 befindet sich auf der liken Seite des Gehäuses ein Typenschild.
Nr. | Beschreibung |
---|---|
1 | Angaben zum Netzteil für die Spannungsversorgung. 24V DC und max. 4A. |
2 | MAC-Adresse der Ethernet-Schnittstelle X001. |
3 | Angaben zu:
|
4 | Angaben zum Model. Die letzten zwei Ziffern kodieren die Ausführung des Embedded-PCs. |
5 | Herstellerangaben inklusive Anschrift. |
6 | CE-Konformität. |