Spannungsversorgung anschließen

Hinweis

Schäden an den Embedded-PCs

Die Embedded-PCs können während der Verdrahtung beschädigt werden.

  • Schließen Sie die Leitungen für die Spannungsversorgung nur im spannungsfreien Zustand an.

Für die Spannungsversorgung der Netzteilklemme ist eine externe Spannungsquelle erforderlich, die eine 24 V Gleichspannung (-15 % / +20 %) bereitstellt. Die Netzteilklemme muss 4 A bei 24 V liefern, um den Betrieb des Embedded-PCs in allen Fällen zu gewährleisten.

Verkabeln Sie den Embedded-PC im Schaltschrank entsprechend der Norm EN 60204-1:2006 Schutzkleinspannungen (PELV = Protective Extra Low Voltage):

Anschlussbeispiel

Spannungsversorgung anschließen 1:
Legende zum Anschlussbeispiel

Nr.

Beschreibung

1

Die oberen Federkraftklemmen mit der Bezeichnung “24 V“ und “0 V“ versorgen den Embedded-PC und den Klemmbus (Datenübertragung über K- oder E-Bus) mit Spannung.

2

Die Federkraftklemmen mit der Bezeichnung “+“, “-„ und “PE“ versorgen die Busklemmen über die Powerkontakte mit Spannung und die an den Busklemmen angeschlossenen Sensoren oder Aktoren.

Federkraftklemmen öffnen und schließen:

Die Leitungen einer externen Spannungsquelle werden mit Federkraftklemmen am Netzteil verbunden. Schließen Sie die Leitungen wie folgt an:

Erforderliche Leitungsquerschnitte und Abisolierlängen

Leitungsquerschnitt

0,5 ... 2,5 mm2

AWG 20 .. AWG 14

Abisolierlänge

8 ... 9 mm

0.33 inch

Spannungsversorgung anschließen 2:

Sie haben die Spannungsquelle erfolgreich an das Netzteil angeschlossenen, wenn die beiden oberen LEDs der Netzteilklemme grün aufleuchten.

Spannungsversorgung anschließen 3:

  • Die linke LED (Us) zeigt die Versorgung des CPU-Grundmoduls und des Klemmenbusses an.
  • Die rechte LED (Up) zeigt die Versorgung der Busklemmen über die Powerkontakte an.

Hinweis

Spannungsversorgung unterbrechen / abschalten

Um den Embedded-PC abzuschalten darf nicht die Masse (0 V) getrennt werden, da sonst je nach Gerät der Strom über den Schirm weiterfließt und der Embedded-PC oder die Peripherie beschädigt wird.

  • Trennen Sie immer die 24 V Leitung. An dem Embedded-PC angeschlossene Geräte mit eigener Stromversorgung (z.B. ein Panel) müssen für “PE“ und „0 V“ das gleiche Potential wie der Embedded-PC haben (keine Potentialdifferenz).

UL-Anforderungen beachten

Die Embedded-PCs CX8190 sind UL-zertifiziert. Das entsprechende UL-Label befindet sich auf dem Typenschild.

Die Embedded-PCs CX8190 können damit in Bereichen eingesetzt werden, in denen spezielle UL-Anforderungen eingehalten werden müssen. Diese Anforderungen gelten für die Systemspannung (Us) und für die Powerkontakte (Up). Einsatzbereiche ohne spezielle UL-Anforderungen sind von den UL-Vorschriften nicht betroffen.

UL-Anforderungen: