Technische Daten

Technische Daten

CX8010

Prozessor

32 Bit, 400 MHz, ARM9

Interner Arbeitsspeicher

64 MB RAM (intern, nicht erweiterbar)

Betriebssystem

Microsoft Windows CE 6.0

Web-base Management

ja

Flash-Speicher

MicroSD-Karte (ATP) 512 MByte (optional 1, 2, 4, 8 GB)

Schnittstellen

1 x USB-Device (hinter der Frontklappe)
1 x RJ45 Ethernet, 10/100 MBit/s
2 x RJ45, EtherCAT IN und OUT, 100 MBit/s

Protokolle X001 (non RT-Ethernet Port)

ADS, ModbusTCP, TCP/IP, UDP/IP

Protokolle X101/X102

EtherCAT Slave Interface

max. 512 Byte Daten In und Out, max. 256 PDOs (Variablen)

Interface für I/O-Klemmen

K-Bus oder E-Bus, automatische Erkennung

Prozessdaten am K-Bus

max. 2 kByte Eingangsdaten
max. 2 kByte Ausgangsdaten

Diagnose LED

1 x Power, 1 x TC-Status, 2 x Bus-Status

Uhr

interne, batteriegepufferte Uhr (RTC) für Zeit und Datum (Batterie wechselbar)

Betriebssystem

Microsoft Windows CE

Konfigurationssoftware

TwinCAT-PLC-Runtime (ab Version 2.11 R3 ab Build 2240)

Programmierung

TwinCAT PLC

Programmiersprachen

IEC 61131-3

Online Change

Ja

Up/Download-Code

Ja/Ja

Spannungsversorgung

24 VDC (-15 %/+20 %)

USV

1-Sekunden-USV

Stromversorgung für I/O-Klemmen

max. 2 A

Max. Verlustleistung

3,0 W (einschließlich der Systemschnittstellen)

Spannungsfestigkeit

500 V (Versorgung/interne Elektronik)

Abmessungen (B x H x T)

64 mm x100 mm x  73 mm

Gewicht

ca. 180 g

Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb

0° C ... +55° C

Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung

-25° C ... +85° C
siehe Hinweise unter: Transport und Lagerung

Einbaulage

siehe Kapitel Einbaulagen

Relative Feuchte

95% ohne Betauung

Vibrations-/Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit/Aussendung

gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Systemdaten

Ethernet (CX8010)

Anzahl der E/A-Module

steuerungsabhängig

Anzahl der E/A-Punkte

steuerungsabhängig

Übertragungsmedium

4 x 2 Twisted-Pair-Kupferkabel, Kategorie 5 (100 MBaud), geschirmt

Leitungslänge 

100 m

Übertragungsrate

100 MBaud

Topologie

sternförmige Verkabelung, Linientopologie