Demontage und Entsorgung

Der Abbau einer CX50x0-Hardwarekonfiguration erfolgt in 2 Schritten:

1. Abschalten und Entfernen der Stromversorgung

Bevor der Abbau eines CX50x0-System erfolgen kann, sollte das System abgeschaltet sein und die Stromversorgung entfernt werden.

2. Demontage von der Hutschiene:

Vor der Trennung der einzelner Module muss der gesamte CX50x0-Hardwareblock zunächst von der Hutschiene abmontiert werden. Dazu geht man folgendermaßen vor:

2.1. Lösen und Entfernen der ersten Klemme neben der Stromversorgung auf der Hutschiene.

Zuerst entfernt man alle eventuell vorhandene Verkabelung der Stormversorgung und der ersten Klemme auf der Hutschiene neben der Stromversorgung. Soll die Verkabelung später mit einem anderen System wieder hergestellt werden, so empfiehlt es sich die Beschaltung zu notieren. Dann zieht man an der orangefarbenen Klemmenentriegelung (siehe Pfeil), löst damit die Klemme und zieht sie nach vorne heraus.

Demontage und Entsorgung 1:

2.2. Entriegeln des CX50x0 - Systems

Um den CX50x0-Block zu lösen, muss die orange Hutschienenbefestigung auf der linken Geräteseite gelöst werden. Dazu muss an sie an dem unteren Haken nach hinten gedrückt werden. Ein vernehmbares Klicken zeigt an, dass das Gerät entriegelt ist.

Demontage und Entsorgung 2:

Nach dem Ziehen an der Klemmenentriegelung der Stromversorgung lässt sich der Block vorsichtig von der Hutschiene nehmen.

Demontage und Entsorgung 3:

Hinweis

Gerät nicht gewaltsam öffnen!

Das gewaltsame Öffnen der Modulgehäuse führt zur Zerstörung der Gehäuse. Die Geräte dürfen nur durch den Beckhoff Service geöffnet werden.

Entsorgung

Zur Entsorgung muss das Gerät auseinandergebaut und vollständig zerlegt werden.

Elektronik-Bestandteile sind entsprechend der nationalen Elektronik-Schrott-Verordnung zu entsorgen.