CX5020 - Technische Daten
Die Grundausstattung des CX5020 enthält eine 128 MB Compact-Flash-Karte. Zwei Ethernet-RJ-45 Schnittstellen, vier USB-2.0 Schnittstellen sowie eine DVI-D Schnittstelle gehören zur Basisausstattung.
Technische Daten |
CX5020 |
---|---|
Prozessor |
Prozessor Intel® Atom™ Z530, 1,6 GHz Taktfrequenz |
Interner Flash Speicher |
128 MB Compact Flash Karte (optional erweiterbar) |
Interner Arbeitsspeicher |
512 MB RAM (optional 1 GB ab Werk vormontiert) |
Schnittstellen |
2 x RJ 45, 10/100/1000 MBit/s, DVI-D, 4 x USB 2.0 |
Diagnose LED |
1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status |
Uhr |
interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar) |
Betriebssystem |
Microsoft Windows CE oder Microsoft Windows Embedded Standard |
Steuerungssoftware |
TwinCAT-PLC-Runtime oder TwinCAT-NC-PTP-Runtime |
Spannungsversorgung |
24 V DC (-15 %/+20 %) |
Stromversorgung |
I/O-Klemmen 2 A |
Max. Verlustleistung |
12,5 W (einschließlich der Systemschnittstellen) |
Spannungsfestigkeit |
500 Veff (Versorgung/interne Elektronik) |
Abmessungen (H x B x T) |
100 mm x 106 mm x 92 mm |
Gewicht |
ca. 575 g |
Betriebs-/Lagertemperatur |
-25° C ... +60° C / -40° C ... +85° C |
Relative Feuchte |
95% ohne Betauung |
Vibartions-/Schockfest |
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/29 |
EMV-Festigkeit/Aussendung |
gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart |
IP 20 |
Weitere Informationen: www.beckhoff.de/CX5020