Ausgabestände der Dokumentation

Version

Änderungen

0.1

Vorläufige Version (Urfassung)

1.0

Erste Veröffentlichung

1.1

Änderungen zur Schnittstelle N031 und DVI Auflösungen ergänzt

1.2

Ergänzungen zum Temperaturbereich und K-Bus-Diagnose

1.3

Hinweise zu Netzteilleistung hinzugefügt

1.4

Hinweise zu passiven Klemmen hinzugefügt

1.5

K-Bus Diagnose erweitert

1.6

UL-Hinweis erweitert

1.7

Architekturübersicht hinzugefügt

1.8

Kapitel Ausführungen überarbeitet

1.9

Kapitel 1-Sekunden-USV überarbeitet