Zubehör
Kabel und Stecker für die Verbindung der Profibus-Komponenten.
Stecker
Artikelnummer | Beschreibung |
---|---|
ZB3100 | 9 pol. D-Sub-Stecker bis 12 Mbaud, mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand |
ZB3101 | 9 pol. D-Sub-Stecker bis 12 Mbaud, mit Programmierschnittstelle |
ZB3102 | 9 pol. D-Sub-Stecker bis 12 Mbaud, mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand, inverser PROFIBUS-Stecker |
ZS1031-3000 | 9 pol. D-Sub-Stecker bis 12 Mbaud, mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand (andere Bauform) |
ZS1031-3500 | LWL-Stecker für BK35xx (im Lieferumfang der Buskoppler enthalten) |
Kabel
Artikelnummer | Beschreibung |
---|---|
ZB3200 | PROFIBUS-Kabel, 12 Mbaud, 1 x 2 x 0,64 mm² für feste Verlegung |
ZB3300 | PROFIBUS-Kabel, 12 Mbaud, 2 x 0,25; 3 x 0,75 mm², 5-adrig, schleppkettentauglich |
Lichtwellenleiter für Buskoppler BK3500 (PROFIBUS)
Artikelnummer | Beschreibung |
---|---|
Z1100 | Leitung 1-adrig, 100-μm-Kunststoff-Faser, Durchmesser 2,2 mm |
Z1101 | Kunststoff-Lichtwellenleiter, Kern ø 1000 μm, PU-Schutzmantel ø 5,5 mm, Kevlar-Zugentlastung |
Z1102 | wie Z1101, auf Trommel, Länge = 500 m |
Z1121 | Kunststoff-Lichtwellenleiter, 1000-μm-Kern, 2-adrig, PU-Schutzmantel, Durchmesser 5,5 mm |