Ethernet-Schnittstelle (X610)
Das Systemmodul CX2500-0061 versorgt über die Ethernet-Schnittstelle (X610) PoE-fähige Geräte mit Spannung. Die benötigte Spannung wird intern im Systemmodul CX2500-0061 erzeugt. Ein externes Netzteil ist nicht erforderlich.
An die Ethernet-Schnittstelle (X610) können auch Nicht-PoE-fähige Geräte angeschlossen werden. Das Systemmodul CX2500-0061 überprüft angeschlossene Geräte vor dem Start und testet die Geräte auf ihre PoE-Fähigkeit.
Energieeinspeisung
Bei der Energieeinspeisung und Datenraten bis 100 Mbit/s stehen folgende Methoden zur Verfügung:
- Modus A: die Spannung wird auf den Datenadern der Ethernet-Leitung übertragen.
Bei diesem Verfahren wird die Spannung für die Energieversorgung dem Datensignal überlagert. Für die Energieversorgung und Datenübertragung werden dieselben Adernpaare (1/2 und 3/6) verwendet. - Modus B: die Spannung wird auf den freien Adern der Ethernet-Leitung übertragen.
Bei diesem Verfahren werden die freien Adernpaare (4/5 und 7/8) für die Spannungsversorgen verwendet. Die Datenübertragung und Energieversorgung sind sauber getrennt.
Bei Datenraten von 1000 Mbit/s (Gigabit) werden die Modi A und B gemischt. Die Datenübertragung und Energieversorgung sind nicht getrennt und die Spannung für die Energieversorgung wird dem Datensignal überlagert.
PIN | Beschreibung | 10, 100 Mbit/s | 1000 Mbit/s (1 Gigabit/s) | ||
---|---|---|---|---|---|
Modus A | Modus B | Modus A | Modus B | ||
1 | Paar 2 | Rx+ / DC- | Rx+ | TxRx+ / DC- | TxRx+ |
2 | Rx- / DC- | Rx- | TxRx- / DC- | TxRx- | |
3 | Paar 3 | Tx+ / DC+ | Tx+ | TxRx+ / DC+ | TxRx+ |
4 | Paar 1 | - | DC+ | TxRx+ | TxRx+ / DC+ |
5 | - | DC+ | TxRx- | TxRx- / DC+ | |
6 | Paar 3 | Tx- / DC+ | Tx- | TxRx- / DC+ | TxRx- |
7 | Paar 4 | - | DC- | TxRx+ | TxRx+ / DC- |
8 | - | DC- | TxRx- | TxRx- / DC- |
Anforderungen an die Ethernet-Kabel
- Modus A: bei 10BASE-T und 100BASE-TX reicht ein 4-adriges Kabel. Datenraten von 10 und 100 Mbit/s werden unterstützt.
Bei 1000BASE-T wird ein 8-adriges Kabel benötigt. Datenraten von 1000 Mbit/s werden unterstützt. - Modus B: bei 10BASE-T, 100BASE-TX und 1000BASE-T wird ein 8-adriges Kabel benötigt. Geschwindigkeit von 10, 100 und 1000 Mbit/s werden unterstützt.
Verwenden Sie grundsätzlich Ethernet-Kabel der Kategorie Cat5e, um möglichst viele PoE-fähigen Geräte verschiedenster Hersteller zu betreiben. Die maximale Kabellänge beträgt 100 m.