Anschlüsse CX2500-0031

Anschlüsse CX2500-0031 1:

Die Systemschnittstelle CX2500-0031 stellt zwei RS422/RS485 Schnittstellen bereit. Die Schnittstellen sind auf einer 9-poligen Sub-D Buchsenleiste ausgeführt (X310 und X310). Es können maximal 4 Schnittstellen angereiht werden. Somit können insgesamt 9 serielle Schnittstellen (vier Module CX2500-0031 und die Optionale Schnittstelle CX20x0-N031) an das CX20x0-System angeschlossen werden. Die Optionale Schnittstelle CX20x0-N031 wird im System als COM1 angezeigt. Die Pinbelegung aller Stecker ist identisch und wird unten auf der Seite dargestellt.

Die maximale Baudrate auf beiden Kanälen beträgt 128 kBit. Die Einstellung der Schnittstellenparameter erfolgt über das Betriebssystem oder kann aus dem SPS-Programm heraus gesteuert werden.

COM Schnittstelle RS485/RS422 (Stecker) (X310, X311)

Anschlüsse CX2500-0031 2:
Pinbelegung COM Schnittstelle:

PIN

Signal

Typ

Beschreibung

2

TxD+

Data-Out +

Transmit 422

3

RxD+

Data-In +

Receive 422

5

GND

Ground

Ground

6

VCC

VCC

+5V

7

TxD-

Data-Out -

Transmit 422

8

RxD-

Data-In -

Receive 422

Für RS 485 muss Pin 2 und 3 ( Data +) sowie Pin7 und 8 (Data -) verbunden werden

Einstellung der Schnittstellen Parameter

Wenn das Schnittstellenmodul CX2500-0031 von dem CX20x0 abgezogen ist, ist der Zugriff auf die DIP-Schalter möglich. Details hierzu finden sich im Kapitel Abbau / Entsorgung. Die Dip-Schalter zur Konfiguration der RS422/RS485 befinden sich auf der linken Seite des Moduls. Liegt die Modulseite frei, so ist folgendes zu sehen:

Anschlüsse CX2500-0031 3:

Der Schalter ermöglicht das Einstellen des Betriebsmodus: RS422 oder RS485. Der Schalter stellt den Betriebsmodus für beide Schnittstellen ein. Wenn Sie RS422 und RS485 benötigen, brauchen Sie zwei Schnittstellenmodule CX2500-0031.
Mit einem langen, kleinen Schraubendreher können die einzelnen Schalter vorsichtig gesetzt werden. Zum Einstellen ist das System abzuschalten!

Einstellung DIP-Switches RS485

Für den RS485-Betrieb sind der Echo-Modus und die Terminierung abgeschaltet. Die Umschaltung Senden/Empfangen wird intern automatisch geschaltet. Wird eine Terminierung benötig muss diese über den Stecker erfolgen.

DIP

Status

Funktion

1

on

RS485-Modus

2

on

RS485-Modus

3

on

RS485-Modus

4

on

RS485-Modus

5

on

RS485-Modus

6

on

RS485-Modus

7

on

RS485-Modus

8

on

RS485-Modus

Einstellung DIP-Switches RS422

Da RS422 Vollduplex ist, kann der Echo-Modus auch nicht ausgewählt werden. Die Terminierung erfolgt auf die gleiche Weise wie bei RS485 aber auf der Empfangsseite der Paare. Die Terminierung erfolgt über den Stecker.

DIP

Status

Funktion

1

off

RS422-Modus

2

off

RS422-Modus

3

off

RS422-Modus

4

off

RS422-Modus

5

off

RS422-Modus

6

off

RS422-Modus

7

off

RS422-Modus

8

off

RS422-Modus

Die Reihenfolge der Schnittstellen im Betriebssystem werden von rechts nach links (von der CPU aus) und von unten nach oben (also X301 -> COM n und X300 -> COM n+1 für n ={ 3, 5, 7, 9}) nummeriert:

Anschlüsse CX2500-0031 4:

Wenn die Konfiguration der Schnittstellen geändert wird ändert sich die Nummerierung der Schnittstellen. Um wieder eine eindeutige Nummerierung der Schnittstellen zu erreichen wird empfohlen die Schnittstellen manuell aus dem Gerätemanager zu löschen.

Zum Löschen öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü und wählen "uninstall" aus.

Anschlüsse CX2500-0031 5:

Im folgenden Dialog muss der Treiber im System verbleiben. Das Kästchen darf nicht angewählt werden.

Anschlüsse CX2500-0031 6:

Sind alle seriellen Schnittstellen, bis auf COM1, im Gerätemanager entfernt, kann das System runtergefahren werden und spannungslos geschaltet werden.

Anschlüsse CX2500-0031 7:

Nun kann die Hardwarekonfiguration geändert werden. Ist die Konfiguration wie gewünscht geändert, können Sie das System wieder einschalten. Das Betriebssystem startet neu und nummeriert die Schnittstellen wie oben beschrieben.