PLC-Interface CX2500-0030

PLC-Interface CX2500-0030 1:

Die Systemschnittstelle CX2500-0030 stellt zwei RS232 Schnittstellen bereit. Diese können über den TwinCAT System Manager an die PLC angebunden werden.

Im System Manager können Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü "Scan Devices..." öffnen, welches nach den seriellen Schnittstellen sucht.

PLC-Interface CX2500-0030 2:

Es öffnet sich ein Fenster in dem Sie die Schnittstellen auswählen können. Bei der Gelegenheit kann auch nach weiteren Komponenten, wie z.B. Buskopplern, automatisch gesucht werden. In jedem Fall muss die gefundene Konfiguration geprüft werden.

PLC-Interface CX2500-0030 3:

Ist der Scan abgeschlossen, können die Schnittstellen parametriert werden. Im Karteireiter " Serial Port" muss im Regelfall nichts eingestellt werden.

PLC-Interface CX2500-0030 4:

 

In dem Karteireiter " Communication Properties" können die Parameter der Schnittstelle eingestellt werden wie z.B.

  • Baudrate (50, ... , 460800)
  • Parität (ohne, gerade, ungerade)
  • Stopbits (1, 2)
  • RS Type (RS232, RS485, ist voreingestellt)
  • Hardware Fifo (16, 32, 64, 138, 256)
  • Datenbits (8, 7, 6, 5)
  • COM Port Mode
    BK8xx0 Mode (für den Betrieb eines Buskopplers)
    KL6xx1 Mode (für die Emulation als KL6xx1)
PLC-Interface CX2500-0030 5:

Damit ist die Anbindung der Schnittstelle an TwinCAT abgeschlossen.