LEDs Netzteil CX1100-0012
Nach dem Einschalten überprüft das Netzteil sofort die angeschlossene Konfiguration der Busklemmen. Der fehlerfreie Hochlauf wird durch das Verlöschen der roten LED "I/O ERR" signalisiert. Das Blinken der LED "I/O ERR" zeigt einen Fehler im Bereich der Klemmen an. Durch Frequenz und Anzahl des Blinkens kann der Fehlercode ermittelt werden. Das ermöglicht eine schnelle Fehlerbeseitigung.
Anzeige | LED | Bedeutung |
---|---|---|
| Power | Spannungsversorgung Die LED leuchtet grün bei korrekter Spannungsversorgung und rot bei Kurzschluss. |
I/O Run | Diagnose K-Bus Die grüne LED leuchtet, um den fehlerfreien Betrieb anzuzeigen. Fehlerfrei bedeutet, dass auch die Kommunikation mit dem Feldbussystem fehlerfrei läuft. | |
I/O Error | Diagnose K-Bus Die rote LED blinkt zur Fehleranzeige. Die rote LED blinkt mit zwei unterschiedlichen Frequenzen. |
schnelles Blinken | Start des Fehlercodes |
---|---|
erste langsame Sequenz | Fehlercode |
zweite langsame Sequenz | Fehlerargument |
LEDs zur K-Bus-Diagnose
Fehler-Code | Fehlerargument | Beschreibung | Abhilfe |
---|---|---|---|
Ständiges, konstantes Blinken |
| EMV Probleme | - Spannungsversorgung auf Unter- oder Überspannungsspitzen kontrollieren |
1 Impuls | 0 | EEPROM-Prüfsummenfehler | Herstellereinstellung setzen |
1 | Überlauf im Code Buffer | Weniger Busklemmen stecken. Bei prog. Konfiguration sind zu viele Einträge in der Tabelle | |
2 | Unbekannter Datentyp | Software Update des Netzteils notwendig | |
2 Impulse | 0 | Programmierte Konfiguration, falscher Tabelleneintrag | Programmierte Konfiguration auf Richtigkeit überprüfen |
n (n > 0) | Tabellenvergleich (Busklemme n) | Falscher Tabelleneintrag | |
3 Impulse | 0 | K-Bus-Kommandofehler | - Keine Busklemme gesteckt |
4 Impulse | 0 | K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Netzteil | Prüfen ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen |
n | Bruchstelle hinter Busklemme n | Kontrollieren ob die Busendklemme 9010 gesteckt ist | |
5 Impulse | n | K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n | n-te Busklemme tauschen |
9 Impulse | 0 | Checksummenfehler im Programm-Flash | Herstellereinstellung setzen |
n (n>0) | Die Busklemme n stimmt nicht mit der Konfiguration, die beim Erstellen des Boot-Projektes existierte, überein | Herstellereinstellung setzen, damit wird das Boot-Projekt gelöscht. | |
14 Impulse | n | n-te Busklemme hat das falsche Format | Netzteil erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt die Busklemme tauschen. |
15 Impulse | n | Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr | Netzteil erneut Starten. |
16 Impulse | n | Länge der K-Bus-Daten stimmt nicht mehr | Netzteil erneut Starten. |
Fehlerargument
Die Anzahl der Impulse zeigt die Position der letzten Busklemme vor dem Fehler an. Passive Busklemmen, wie zum Beispiel eine Einspeiseklemme, werden nicht mitgezählt.
Durch die Beseitigung des Fehlers beendet das Netzteil die Blinksequenz bei manchen Fehlern nicht. Nur durch Ab- und Einschalten der Versorgungsspannung kann das Netzteil neu gestartet werden.
Hinweis:
Die Versorgungsspannung des Netzteils, die zur Spannungsversorgung des CX1020 Systems notwendig ist, darf nicht im laufenden Betrieb unterbrochen werden. Ein Abschalten der Versorgungsspannung des Netzteils bezieht sich hier auf die Spannungsversorgung an den Powerkontakten.