Embedded PC: Write Filter

"Write Filter" Konzepte

Der Schutz der Laufwerke ist besonders beim System empfehlenswert, wenn das System sich auf einer Compact Flash Karte (oder einem anderen Flash Medium) befindet. Flash Medien (Compact Flash Karten, USB Sticks, etc.) haben den Nachteil, dass man sie nur begrenzt wiederbeschreiben kann. Schreibt man zyklisch Daten aus einer SPS oder aus einer Visualisierung, wird die Lebensdauer eines solchen Mediums drastisch verkürzt und kann somit zum Ausfall des CX / IPCs führen. Microsoft bietet im Embedded Bereich zwei "Write Filter". Diese "Write Filter" sind der EWF (Enhanced Write Filter) und der FBWF (File Based Write Filter). Zusätzlich gibt es noch den Registry Filter, dieser erlaubt es Daten trotz aktiviertem Schreibfilters in die Registry zu schreiben. Diese "Write Filter" verfolgen unterschiedliche Konzepte um ein Laufwerk vor Schreibzugriffen zu schützen. In den folgenden Punkten werden diese kurz beschrieben.

 

EWF (Enhanced Write Filter)

Der EWF schützt die gesamte Partition vor Schreibzugriffen (ohne Ausnahmen). Diese Schreibzugriffe werden in den RAM umgeleitet um so das Flash Medium zu schützen.
Weitere Informationen zu dem EWF und der Bedienung finden Sie hier.

 

FBWF (File Based Write Filter)

Der FBWF schützt die gesamte Partition, allerdings kann man Ausnahmen (sog. "exclusions") definieren. Die Schreibzugriffe werden wie bei dem EWF in den RAM umgeleitet.
Weitere Informationen zu dem FBWF und der Bedienung finden Sie hier.

 

Registry Filter

Der Registry Filter ermöglicht es, bei eingeschaltetem "Write Filter" Dateien in bestimmte Keys der Registry zu schrieben ohne das System zu "commiten" (übernehmen der Änderungen ohne das Ausschalten des "Write Filters").
Weitere Informationen zu dem Registry Filter und der Bedienung finden Sie hier.