Embedded PC: Write Filter: Enhanced Write Filter

EWF : Enhanced Write Filter

Der Enhanced Write Filter im RAM Overlay Modus unter Windows XP-Embedded bietet die Möglichkeit, eine Partition vor Schreibzugriffen zu schützen. Dabei werden die zu schreibenden Daten in den Arbeitsspeicher umgeleitet.  Nach einem Neustart befindet sich das System wieder im Urzustand.

Der Einsatz des EWF ist sinnvoll bei Flash basierten Speichermedien (Compact Flash Card,...). Die Betriebszeit des Flashspeichers ist umgekehrt proportional abhängig von der Anzahl und der Grösse der stattgefunden Schreibzugriffe auf den Flashspeicher. Je weniger Schreibzugriffe staffinden und je kleiner die zu schreibende Menge ist, desto länger ist der Flashspeicher nutzbar.

Obwohl man bewusst keine Schreibzugriffe, z.B. mit dem Explorer. vornimmt, werden vom Betriebssystem kontinuierlich Daten auf das Speichermedium geschrieben (Log Dateien,...).  Beim eingeschalteten EWF im RAM Overlay Modus werden alle Schreibzugriffe in den Arbeitsspeicher (RAM) umleiten, damit finden keine realen Schreibzugriffe auf dem Medium statt.

 

Der Enhanced Write Filter ist Bestandteil aller Beckhoff Standard Images für embedded PCs.

 

Konfiguration und Steuerung des EWF mit der Windows Konsole / Eingabeaufforderung (cmd)

Es gibt zwei Möglichkeiten den Enahnced Write Filter im RAM Overlay Modus zu verwenden:

 

Steuerung des EWF mit dem Beckhoff EWF Manager

Die Enhanced Write Filter lässt sich mit dem Werkzeug  "Beckhoff EWF Manger" mittels Zeigegeräten (z.B.: Maus, Touchscreen) steuern. Der Beckhoff EWF Manager ist in den Standard Images für CX1000 Embedded PCs ab Version 1.31 und in den  XPe Standard Images für CX1020 Embedded PCs ab Version 1.33 installiert. Die Benutzerdokumentation und die Downloadquelle für den Beckhoff EWF Manager finden Sie hier.