Produktübersicht
Mit der Baureihe CP37xx können Sie Multitouch direkt im Feld nutzen. Die Geräte im robusten Aluminiumgehäuse sind für die Tragarmmontage konzipiert. Durch den Tragarm erfolgt die Anschlusskabelführung.
Dank der Prozessoren können Sie den Panel-PC unter anderem für folgende Anwendungen einsetzen:
- diverse Automatisierungs- und Visualisierungsaufgaben
- umfangreiche IoT-Aufgaben mit Datenvorverarbeitung
- einfache HMI-Applikationen
- Achssteuerungen
- kurze Zykluszeiten
- großvolumiges Datenhandling
- sonstige PC-Anwendungen
Der Panel-PC ist in den folgenden Displaygrößen mit entsprechenden Auflösungen in den Formaten 4:3, 5:4 und 16:9 verfügbar:
- 12 Zoll (800 x 600) 4:3
- 12,1 Zoll (1280 x 800) 16:10
- 15 Zoll (1024 x 768) 4:3
- 15,6 Zoll (1366 x 768) 16:9
- 18,5 Zoll (1366 x 768) 16:9
- 19 Zoll (1280 x 1024) 5:4
- 21,5 Zoll (1920 x 1080) 16:9
- 24 Zoll (1920 x 1080) 16:9
Das Gerät besitzt einen Multifinger-Touchscreen und ein Aluminiumgehäuse mit rundum Schutzart IP65. Die Gehäuseoberfläche ist elektrisch isolierend. Der dreh- und neigbare Tragarmadapter für die Montage am Tragarm ist integriert.
In der Grundausstattung beinhaltet der CP37xx die folgenden Aspekte:
- Intel®-Prozessor
- DRAM
- CFast
- 24-V-DC-Netzteil
Weiterführende Informationen